Condiciones de arranque
Antes de activar la prueba de freno, tenga en cuenta las siguientes condiciones de arranque.
- La máquina debe estar en una posición de prueba adecuada que permita el movimiento durante la prueba de freno activa. La prueba de freno no debe suponer ningún peligro para las personas.
- La puesta en marcha del variador y la opción de seguridad CS..A se han realizado correctamente.
- El variador está preparado.
- En el variador y en la opción de seguridad CS..A no hay ningún fallo ni ningún aviso activo.
- Active en el variador una función de accionamiento (p. ej., FCB 02) que permita realizar la prueba de freno.
- La prueba de freno se cancela activando una función de accionamiento con una prioridad más alta que FCB 23. En el capítulo "Concepto FCB" del manual del producto encontrará las funciones de accionamiento actuales en el variador, así como más información sobre el concepto FCB.
- Tenga en cuenta la compatibilidad con las funciones parciales de seguridad. Observe el capítulo "Planificación de proyecto de seguridad funcional" > "Función de diagnóstico de prueba de freno" > Funciones parciales de seguridad.