电缆截面1.5 mm2

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

一致性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE:

18125794

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

可变

4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0

带针头

 

裸露

M4环形电缆线鼻

CE:

18127711

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

可变

4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0

带针头

 

ABB8

CE:

18136095

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

可变

4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0

带针头

 

SB11

CE:

18189415

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

可变

4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0

带针头

 

IS1,母头, (DR.63)

CE:

18127703

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

可变

4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0

带针头

 

IS2,母头, (DR.71 – 132)

CE:

11740906

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

可变

4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0

带针头

 

IS1,母头,
(DR.63)

CE:

18127681

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

可变

4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0

带针头

 

IS2,母头,
(DR.71 – 132)