可选插接头的配置
更多的信息
- X1203_1和X1203_2:AC 400 V接头
- X1206:AC 400 V连接,输入端
- X2242: AC 400 V连接,输出端
- X1207:AC 400 V连接 (IN)
- X1209: AC 400 V接头
- X1219: AC-400-V接头和DC-24-V辅助电压,输入端
- X1217:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (IN)
- X2328:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (OUT)
- X2041:不带数字接口的电机的连接
- X2011: 不带数字接口的电机的连接
- X2104:带数字接口的电机的连接 (MOVILINK® DDI)
- X5504:STO(3芯)
- X5505:STO(3芯)
- X2304:外部制动电阻接口
- X5134:数字量输入端、继电器输出端
- X5136:数字量输入端、继电器输出端
- X1523:DC 24 V辅助电压,输入端
- X4142:工程设计接口