X1219: AC-400-V接头和DC-24-V辅助电压,输入端

关于此连接的说明见下表:

功能

AC-400-V接头(用于设备供电)和DC-24-V辅助电压,输入端

连接方式

Han® Q4/2,公头,HARTING公司

接线图

占用

触点

功能

1

L1

连接电源,相位L1

2

L2

连接电源,相位L2

3

L3

连接电源,相位L3

4

Res.

保留

11

+24 V

用于辅助运行的DC 24 V输入端 (IN)

12

0V24

用于辅助运行的0V24参考电位 (IN)

PI

PI

地线连接