X1219 : raccordement AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V, entrée

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Raccordement AC 400 V pour alimentation de l'appareil et tension de sauvegarde DC 24 V, entrée

Mode de raccordement

Han® Q4/2, mâle, sté HARTING

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

L1

Raccordement réseau, phase L1

2

L2

Raccordement réseau, phase L2

3

L3

Raccordement réseau, phase L3

4

res.

Réservé

11

+24 V

Entrée DC 24 V pour mode auxiliaire (IN)

12

0V24

Potentiel de référence 0V24 pour mode auxiliaire (IN)

PE

PE

Raccordement conducteur de protection