X1219: Conexão 400 VCA e tensão auxiliar 24 VCC, entrada
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Conexão 400 VCA para alimentação do dispositivo e tensão auxiliar 24 VCC, entrada |
Tipo de conexão |
|---|
Han® Q4/2, macho, HARTING |
Esquema de ligação |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | L1 | Conexão rede, fase L1 |
2 | L2 | Conexão rede, fase L2 |
3 | L3 | Conexão rede, fase L3 |
4 | Res. | Reservado |
11 | +24 V | Entrada 24 VCC para operação auxiliar (IN) |
12 | 0V24 | Potencial de referência 0V24 para operação auxiliar (IN) |
PE | PE | Conexão terra de proteção |
