Câble de raccordement

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / référence

Type de câble

Longueur / type de pose

Section de câble / tension de fonctionnement

CE :

18174221

HELUKABEL® TOPFLEX® 512

Variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2

femelle

 

Extrémité libre

Embout

CE :

11745614

HELUKABEL® TOPFLEX® 512

Variable

4.0 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2

femelle

 

Extrémité libre

Embout