连接电缆

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

一致性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE:

18174221

HELUKABEL® TOPFLEX® 512

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2

带孔头

 

裸露

导线接头

CE:

11745614

HELUKABEL® TOPFLEX® 512

可变

4.0 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2

带孔头

 

裸露

导线接头