Sección del cable 1.5 mm2

La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

CE:

18125794

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

Variable

4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

500 V CA

Han® Q8/0

Macho

 

Abierto

Terminal redondo de cable M4

CE:

18127711

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

Variable

4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

500 V CA

Han® Q8/0

Macho

 

ABB8

CE:

18136095

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

Variable

4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

500 V CA

Han® Q8/0

Macho

 

SB11

CE:

18189415

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

Variable

4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

500 V CA

Han® Q8/0

Macho

 

IS1, hembra, (DR.63)

CE:

18127703

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

Variable

4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

500 V CA

Han® Q8/0

Macho

 

IS2, hembra, (DR.71 – 132)

CE:

11740906

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

Variable

4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

500 V CA

Han® Q8/0

Macho

 

IS1, hembra,
(DR.63)

CE:

18127681

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

Variable

4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

500 V CA

Han® Q8/0

Macho

 

IS2, hembra,
(DR.71 – 132)