Sección del cable 2.5 mm2
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE: 18143776 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | Variable
| 4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / 500 V CA | |||
Han® Q8/0 Macho |
| Abierto Terminal redondo de cable M4 | ||||
CE: 18174442 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | Variable
| 4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / 500 V CA | |||
Han® Q8/0 Macho |
| ABB8 | ||||
CE: 18174434 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | Variable
| 4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / 500 V CA | |||
Han® Q8/0 Macho |
| ASB8 | ||||
CE: 18145949 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | Variable
| 4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / 500 V CA | |||
Han® Q8/0 Macho |
| IS2, hembra, | ||||
