Kabelquerschnitt 2.5 mm2

Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:

Anschlusskabel

Konformität/Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

Kabelquerschnitt/Betriebsspannung

CE:

18143776

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

variabel

4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0

male

 

offen

M4 Ringkabelschuh

CE:

18174442

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

variabel

4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0

male

 

ABB8

CE:

18174434

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

variabel

4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0

male

 

ASB8

CE:

18145949

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

variabel

4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0

male

 

IS2, female,
(DR.71 – 132)