电缆截面2.5 mm2
下表显示了可用于该连接的电缆:
连接电缆 | 一致性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE: 18143776 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | 可变
| 4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q8/0 带针头 |
| 裸露 M4环形电缆线鼻 | ||||
CE: 18174442 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | 可变
| 4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q8/0 带针头 |
| ABB8 | ||||
CE: 18174434 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | 可变
| 4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q8/0 带针头 |
| ASB8 | ||||
CE: 18145949 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | 可变
| 4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q8/0 带针头 |
| IS2,母头, | ||||