Section de câble 1.5 mm2
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câble de raccordement | Conformité / référence | Type de câble | Longueur / type de pose | Section de câble / tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE : 18125794 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | Variable
| 4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q8/0 mâle |
| Extrémité libre Cosse à œillet M4 | ||||
CE : 18127711 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | Variable
| 4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q8/0 mâle |
| ABB8 | ||||
CE : 18136095 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | Variable
| 4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q8/0 mâle |
| SB11 | ||||
CE : 18189415 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | Variable
| 4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q8/0 mâle |
| IS1, femelle, | ||||
CE : 18127703 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | Variable
| 4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q8/0 mâle |
| IS2, femelle, | ||||
CE : 11740906 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | Variable
| 4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q8/0 mâle |
| IS1, femelle, | ||||
CE : 18127681 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | Variable
| 4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q8/0 mâle |
| IS2, femelle, | ||||