电缆截面2.5 mm2
连接电缆 | 一致性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28135369 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 / 500 V AC | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| 裸露 | ||||
CE/UL: 28128443 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| M23,母头 (SH1/KH1)封闭SpeedTec | ||||
CE/UL: 28128478 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| M23,编码环:棕色,母头 | ||||
CE/UL: 28135326 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| IS1,母头, | ||||
CE/UL: 28135318 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| IS1,母头, | ||||
CE/UL: 28135296 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| IS2,母头, | ||||
CE/UL: 28135288 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| IS2,母头, | ||||