电缆截面1.5 mm2
下表显示了可用于该连接的电缆:
连接电缆 | 一致性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28128710 | LEONI LEHC® 005272 | 可变
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| M23,编码环:棕色,母头 | ||||
CE/UL: 28125932 | LEONI LEHC® 005272 | 可变
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| IS2,母头, | ||||
CE/UL: 28125940 | LEONI LEHC® 005272 | 可变
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| IS2,母头, | ||||
CE/UL: 28125959 | LEONI LEHC® 005272 | 可变
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| IS1,母头, | ||||
CE/UL: 28125967 | LEONI LEHC® 005272 | 可变
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| IS1,母头, | ||||
CE/UL: 28125975 | LEONI LEHC® 005272 | 可变
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| HAN® 10E,母头 (ASB4) | ||||
CE/UL: 28125983 | LEONI LEHC® 005272 | 可变
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| 开放,环形电缆线鼻M5,导线接头 | ||||
CE/UL: 28125991 | LEONI LEHC® 005272 | 可变
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| 开放,环形电缆线鼻M4,导线接头 | ||||
CE/UL: 28128435 | LEONI LEHC® 005272 | 可变
| 1.5 mm2 / 500 V AC | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| 裸露 | ||||
CE/UL: 28126009 | LEONI LEHC® 005272 | 可变
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| 开放,导线接头 | ||||
CE/UL: 28128451 | LEONI LEHC® 005272 | 可变
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| M23,母头 (SH1/KH1)封闭SpeedTec | ||||
CE/UL: 28170806 | Helukabel Li9YC11Y-HF 4G1.5 + (3 × 1.0) C | 可变
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| M23,母头 (SB1) | ||||
CE/UL: 28170601 | LEONI LEHC® 005272 | 可变
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| HAN®,10E,母头 (ABB8) | ||||
CE/UL: 18191347 | LEONI LEHC® 005272 | 可变
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,无编码环,公头 |
| M23,无编码环:母头 | ||||