Section de câble 1.5 mm2

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / référence

Type de câble

Longueur / type de pose

Section de câble / tension de fonctionnement

CE / UL :

28128710

LEONI LEHC® 005272

Variable

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

M23, bague de détrompage : brun, femelle

CE / UL :

28125932

LEONI LEHC® 005272

Variable

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

IS2, femelle,
(DR.71 – 132)

CE / UL :

28125940

LEONI LEHC® 005272

Variable

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

IS2, femelle,
(DR.71 – 132)

CE / UL :

28125959

LEONI LEHC® 005272

Variable

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

IS1, femelle,
(DR.63)

CE / UL :

28125967

LEONI LEHC® 005272

Variable

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

IS1, femelle,
(DR.63)

CE / UL :

28125975

LEONI LEHC® 005272

Variable

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

HAN® 10E, femelle (ASB4)

CE / UL :

28125983

LEONI LEHC® 005272

Variable

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

Extrémité libre, cosses à œillet M5, embouts

CE / UL :

28125991

LEONI LEHC® 005272

Variable

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

Extrémité libre, cosses à œillet M4, embouts

CE / UL :

28128435

LEONI LEHC® 005272

Variable

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

Extrémité libre

CE / UL :

28126009

LEONI LEHC® 005272

Variable

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

Extrémité libre, embouts

CE / UL :

28128451

LEONI LEHC® 005272

Variable

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

M23, femelle (SH1 / KH1)Système de verrouillage SpeedTec

CE / UL :

28170806

Helukabel Li9YC11Y-HF 4G1.5 + (3 × 1.0) C

Variable

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

M23, femelle (SB1)

CE / UL :

28170601

LEONI LEHC® 005272

Variable

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

HAN®, 10E, femelle (ABB8)

CE / UL :

18191347

LEONI LEHC® 005272

Variable

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, sans bague de détrompage : mâle
(SH1/KH1)

 

M23, sans bague de détrompage : femelle
(SH1/KH1)