X2041 : raccordement de moteurs sans interface digitale

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Sortie variateur pour raccordement de moteurs sans interface digitale

Mode de raccordement

M23, femelle, écrou chapeau avec filetage intérieur, société TE Connectivity – Intercontec products, série 723, broche SEW, variante SpeedTec, bague de détrompage : brun, avec protection contre le toucher

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

A

U

Raccordement moteur, phase U

B

V

Raccordement moteur, phase V

C

W

Raccordement moteur, phase W

D

13

Raccordement frein 13

E

14

Raccordement frein 14

F

15

Raccordement frein 15

PE

PE

Raccordement conducteur de protection

1

Temp+

Raccordement de la sonde de température+Pour X2041_1 et X2041_2, la sonde de température est raccordée en série.

2

res.

Réservé

3

Temp-

Raccordement Pour X2041_1 et X2041_2, la sonde de température est raccordée en série.