Section de câble 2.5 mm2
Câble de raccordement | Conformité / référence | Type de câble | Longueur / type de pose | Section de câble / tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 28135369 | LEONI LEHC® 005275 | Variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| Extrémité libre | ||||
CE / UL : 28128443 | LEONI LEHC® 005275 | Variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| M23, femelle (SH1 / KH1)Système de verrouillage SpeedTec | ||||
CE / UL : 28128478 | LEONI LEHC® 005275 | Variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| M23, bague de détrompage : brun, femelle | ||||
CE / UL : 28135326 | LEONI LEHC® 005275 | Variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| IS1, femelle, | ||||
CE / UL : 28135318 | LEONI LEHC® 005275 | Variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| IS1, femelle, | ||||
CE / UL : 28135296 | LEONI LEHC® 005275 | Variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| IS2, femelle, | ||||
CE / UL : 28135288 | LEONI LEHC® 005275 | Variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| IS2, femelle, | ||||