电缆截面4.0 mm2

连接电缆

一致性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE/UL:

28170687

LEONI LEHC® 005276

可变

4 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

IS2,母头, (DR.71 – 132)

CE/UL:

28170679

LEONI LEHC® 005276

可变

4 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

IS2,母头, (DR.71 – 132)

CE/UL:

28170636

LEONI LEHC® 005276

可变

4 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

HAN®,10E,母头 (ABB8)

CE/UL:

28170644

LEONI LEHC® 005276

可变

4 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

HAN®,10E,母头 (ALA4)

CE/UL:

28170695

LEONI LEHC® 005276

可变

4 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

开放(接线盒连接M5)

CE/UL:

28170709

LEONI LEHC® 005276

可变

4 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

M23,母头 (SH1/KH1)封闭SpeedTec

CE/UL:

28183282

HELUKABEL Li9YC11Y-HF 4G4.0 + (3 × 1.0)C

可变

4 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

M23,母头 (SB1)封闭SpeedTec

CE/UL:

28170660

LEONI LEHC® 005276

可变

4 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

用于改型的适配电缆

HAN® 6B,母头

CE/UL:

28170717

LEONI LEHC® 005276

可变

4 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

M23,编码环:棕色,母头