Denominação do tipo da unidade de conexão

A tabela a seguir mostra a denominação do tipo da unidade de conexão:

CU

Linha de produtos

CU = unidade de conexão (motor com tampa de controle)

I

Versão Hardware

I = para MOVIGEAR® performance/MOVIMOT® performance

1

Dimensões do flange, tamanho da tampa

1 = adequado para tampa de controle de tamanho 1 (com ou sem aletas de refrigeração)

2 = adequado para tampa de controle de tamanho 2 (sem ventilador) Apenas para MOVIMOT® performance

H

Configuração de conexão fieldbus

S = padrão (apenas para DBC, DAC)

H = híbridoA conexão do fieldbus depende da configuração de conexão da tampa de controle. (apenas para DFC, DSI)

–

DFC

Variante de comunicação

DBC = Direct Binary Communication

DAC = Direct AS-Interface Communication

DFC = Direct Fieldbus Communication

DSI = Direct Systembus Installation

–

5

Tensão de alimentação

5 = 500 VCA

D

Variante EMC

D = filtro EMC valor máximo categoria C3 (EN61800-3)

3

Tipo de conexão

3 = trifásico

–

C

Versão

/

 

CO

Opcional

DI = Digital Interface (MOVILINK® DDI)

CO = Digital Interface (MOVILINK® DDI) através de elemento coaxial

DSP = inibição eletrodinâmica DynaStop®