Designación de modelo de la unidad de conexión

La siguiente tabla muestra la designación de modelo de la unidad de conexión:

CU

Serie de la unidad

CU = Unidad de conexión (motor con tapa de la electrónica)

I

Versión de hardware

I = Para MOVIGEAR® performance/MOVIMOT® performance

1

Dimensiones de brida tamaño tapa

1 = Adecuado para tapa de la electrónica de tamaño 1 (con o sin aletas de refrigeración)

2 = Adecuado para tapa de la electrónica de tamaño 2 (sin ventilador) Sólo para MOVIMOT® performance

H

Configuración de conexión de bus de campo

S = Estándar (sólo con DBC, DAC)

H = HíbridaLa conexión de bus de campo depende de la configuración de conexión de la tapa de la electrónica. (Sólo con DFC, DSI)

–

DFC

Variante de comunicación

DBC = Direct Binary Communication

DAC = Direct AS-Interface Communication

DFC = Direct Fieldbus Communication

DSI = Direct Systembus Installation

–

5

Tensión de alimentación

5 = 500 V CA

D

Variante CEM

D = Filtro CEM valor límite categoría C3 (EN61800-3)

3

Tipo de conexión

3 = Trifásica

–

C

Versión

/

 

CO

Opción

DI = Interfaz digital (MOVILINK® DDI)

CO = Interfaz digital (MOVILINK® DDI) mediante elemento coaxial

DSP = Inhibición electrodinámica DynaStop®