连接单元型号描述

下表显示了连接单元的型号描述:

CU

产品系列

CU = 连接单元(带电子设备盖板的电机)

I

硬件规格

I = 用于MOVIGEAR® performance/MOVIMOT® performance

1

盖板规格法兰尺寸

1 = 适配于电子设备盖板规格1(带或不带散热片)

2 = 适用于规格2的电子设备盖板(无风扇)仅针对MOVIMOT® performance

H

现场总线连接配置

S = 标准(仅针对DBC、DAC)

H = 混合现场总线连接取决于电子设备盖板的连接配置。(仅针对DFC、DSI)

–

DFC

通讯变型

DBC = Direct Binary Communication(直接二进制通讯)

DAC = Direct AS-Interface Communication(直接AS接口通讯)

DFC = Direct Fieldbus Communication(直接现场总线通讯)

DSI = Direct Systembus Installation(直接系统总线安装)

–

5

供电电压

5 = AC 500 V

D

EMC型号

D = EMC滤波器极限值级别C3 (EN61800-3)

3

连接方式

3 = 3相

–

C

版本

/

 

CO

选件

DI = 数字接口 (MOVILINK® DDI)

CO = 数字接口 (MOVILINK® DDI),通过同轴元件

DSP = 电动力学减速功能DynaStop®