Codification de l'unité de raccordement

Le tableau suivant détaille la codification de l'unité de raccordement.

CU

Gamme

CU = Unité de raccordement (moteur avec couvercle électronique)

I

Exécution matérielle

I = Pour MOVIGEAR® performance / MOVIMOT® performance

1

Dimensions du flasque selon taille du couvercle

1 = Adapté pour couvercle électronique de taille 1 (avec ou sans ailettes de refroidissement)

2 = Adapté pour couvercle électronique de taille 2 (sans ventilateur) Uniquement pour MOVIMOT® performance

H

Configuration de raccordement du bus de terrain

S = Standard (uniquement avec DBC, DAC)

H = HybrideLe raccordement du bus de terrain dépend de la configuration de raccordement du couvercle électronique. (uniquement avec DFC, DSI)

–

DFC

Variante de communication

DBC = Direct Binary Communication

DAC = Direct AS-Interface Communication

DFC = Direct Fieldbus Communication

DSI = Direct Systembus Installation (installation directe par bus système)

–

5

Tension de raccordement

5 = AC 500 V

D

Variante CEM

D = Filtre CEM catégorie C3 (EN 61800-3)

3

Mode de raccordement

3 = Triphasé

–

C

Version

/

 

CO

Option

DI = Interface digitale (MOVILINK® DDI)

CO = Interface digitale (MOVILINK® DDI) par élément coaxial

DSP = Fonction de ralentissement électrodynamique DynaStop®