Dados técnicos da interface PROFINET IO

Tampa de controle
PROFINET IO

PROFINET IO
DFC2.A

Identificação do fabricante

010Ahex

ID da unidade

14dec

Tecnologia de conexão

Conector M12,
conector Mini-IO

Taxa de transmissão

100 MBaud (full duplex)

Protocolos de aplicação

PROFINET IO, HTTP, SNMP,
SEW-Application-Services

Números das portas usados

80, 161, 310, portas PROFINET
DCE/RPC (dinâmico através de End Point Mapper)

Conformance Class

C

 

Classe de tempo real

RT (Real Time), IRT (Isochronous Realtime)

 

Netload Class

3

 

Detecção de topologia

Sim (LLDP)

 

Endereçamento automático

Sim (LLDP, DCP)

 

I&M

1 – 4

Redundância de mídia

MRP

Shared Device

Sim

Switch Ethernet

2 portos, integrado

 

Tecnologia

Cut Through, Store and Forward

 

Tempo de latência
Cut Through

5.5 μs

 

Tempo de latência
Store and Forward

Dependente do tamanho do pacote

Perfis de aplicação

PROFIsafe, PROFIenergy

Tipos de cabos permitidos

A partir da categoria 5, classe D de acordo com IEC 11801

Comprimento máximo do cabo (de switch para switch)

100 m

Nome do arquivo GSD

GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-Dezentralized-Electronics-jjjjmmdd-hhmmss

Nome do arquivo bitmap

GSDML-010A-000E-SEW-MOVI-C-Dezentralized-Electronics.bmp