PROFINET-IO接口技术数据

PROFINET IO
电子设备盖板

PROFINET IO
DFC2.A

制造商识别号

010A十六进制

设备ID

14十进制

连接技术

M12插接头,
Mini IO插接头

波特率

100 MBaud(全双工)

应用协议

PROFINET IO、HTTP、SNMP、
SEW应用服务

所使用的端口号

80、161、310,PROFINET
DCE/RPC端口(动态,通过End Point Mapper)

一致性等级

C

 

实时类别

RT(Real Time,实时),IRT(Isochronous Realtime,等时实时)

 

净载荷类别

3

 

拓扑识别

是 (LLDP)

 

自动寻址

是 (LLDP,DCP)

 

I&M

1 – 4

介质冗余

MRP

共享设备

是

以太网交换机

2个端口,集成式

 

技术

直通转发,存储转发

 

直通转发
等待时间

5.5 μs

 

存储转发
等待时间

由数据包大小决定

应用程序配置文件

PROFIsafe,PROFIenergy

允许的导线类型

类别5以上,等级D,符合IEC 11801

最大线缆长度(从交换机到交换机)

100 m

GSD文件名

GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-Dezentralized-Electronics-jjjjmmdd-hhmmss

Bitmap文件名

GSDML-010A-000E-SEW-MOVI-C-Dezentralized-Electronics.bmp