Caractéristiques techniques de l'interface PROFINET IO
Couvercle électronique PROFINET IO | PROFINET IO | |
|---|---|---|
Identifiant du fabricant | 010Ahex | |
Identifiant de l'appareil | 14dec | |
Connectique | Connecteurs M12, | |
Fréquence de transmission | 100 Mbauds (duplex) | |
Protocoles d'application | PROFINET IO, HTTP, SNMP, | |
Numéros de port utilisés | 80, 161, 310, ports PROFINET | |
Classe de conformité | C | |
| Classe de temps réel | RT (temps réel), IRT (temps réel isochrone) |
| Netload Class | 3 |
| Reconnaissance d'architecture | Oui (LLDP) |
| Adressage automatique | Oui (LLDP, DCP) |
| I&M | 1 – 4 |
Redondance des supports | MRP | |
Shared Device | Oui | |
Commutateur Ethernet | 2 ports, intégrés | |
| Technologie | Mode direct (Cut Through), mode différé (Store and Forward) |
| Temps de réponse | 5.5 μs |
| Temps de réponse | Dépend de la taille du paquet. |
Profils d'application | PROFIsafe, PROFIenergy | |
Types de câbles admissibles | À partir de la catégorie 5, classe D, selon la norme IEC 11801 | |
Longueur de liaison maximale (d'un commutateur à l'autre) | 100 m | |
Nom du fichier GSD |
| |
Nom du fichier Bitmap |
| |