故障反应激活,违反极限值时的反应时间

反应时间是指从识别到违反了极限值到激活安全状态 (STO) 的持续时间。所有反应时间都必须乘上系数1.002。

计算变量

反应时间计算规定

SSx-r

T_编码器_速度 + T_系统

SLS,带经参数设定的故障反应:

  • STO

T_编码器_速度 + T_系统

  • SS1-t

T_编码器_速度 + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_编码器_速度 + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 (8706.11)

SDI

T_编码器_定位 + T_系统

SSR,带经参数设定的故障反应:

  • STO

T_编码器_速度 + T_系统

  • SS1-t

T_编码器_速度 + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8)

  • SS2-t

T_编码器_速度 + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_编码器_速度 + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 (8706.11)

  • SS2-r

T_编码器_速度 + T_系统 + SSx-r延迟t2 (8706.9) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 (8706.11)

SLI

T_编码器_速度 + T_系统