Temps de réaction en cas de dépassement de valeur limite avec réaction de défaut active

Le temps de réaction décrit le temps entre la détection du dépassement de la valeur limite et l'activation de l'état de sécurité (STO). Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.

Grandeur de calcul

Prescription pour le calcul du temps de réaction

SSx-r

T_ENC_VEL + T_Sys

SLS avec réaction au défaut paramétrable

  • STO

T_ENC_VEL + T_Sys

  • SS1-t

T_ENC_VEL + T_Sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_ENC_VEL + T_Sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. (8706.11)

SDI

T_ENC_POS + T_Sys

SSR avec réaction au défaut paramétrable

  • STO

T_ENC_VEL + T_Sys

  • SS1-t

T_ENC_VEL + T_Sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8)

  • SS2-t

T_ENC_VEL + T_Sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_ENC_VEL + T_Sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. (8706.11)

  • SS2-r

T_ENC_VEL + T_Sys + temporisation SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. (8706.11)

SLI

T_ENC_VEL + T_Sys