Tiempo de respuesta en caso de violación de valor límite con respuesta en caso de fallo activa

El tiempo de respuesta describe el tiempo que transcurre desde la detección de la violación del valor límite hasta la activación del estado seguro (STO). Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.

Factor de cálculo

Especificación de cálculo de tiempo de respuesta

SSx-r

T_ENC_VEL + T_sis

SLS con respuesta parametrizada en caso de fallo:

  • STO

T_ENC_VEL + T_sis

  • SS1-t

T_ENC_VEL + T_sis + SSx-t retardo t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_ENC_VEL + T_sis + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3 Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.11)

SDI

T_ENC_POS + T_sis

SSR con respuesta parametrizada en caso de fallo:

  • STO

T_ENC_VEL + T_sis

  • SS1-t

T_ENC_VEL + T_sis + SSx-t retardo t1 (8706.8

  • SS2-t

T_ENC_VEL + T_sis + SSx-t retardo t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_ENC_VEL + T_sis + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3 Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.11)

  • SS2-r

T_ENC_VEL + T_sis + SSx-r retardo t2 (8706.9) + velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3 Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.11)

SLI

T_ENC_VEL + T_sis