Moteur, couvercle électronique taille 2, classe de vitesse 2000 minˉ¹
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
90SA6/D.. | 90SA6/D.. | 90LA6/D.. | 100LSA6/D.. | 100LA6/D.. | |||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ..0160.. | ||
Courant nominal de sortie du couvercle électronique | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | 16.0 A | ||
Puissance nominale | PN | 3.03 kW | 4.08 kW | 5.24 kW | 6.28 kW | 6.81 kW | |
Couple nominal | MN | 14.5 Nm | 19.5 Nm | 25.0 Nm | 30.0 Nm | 32.5 Nm | |
Couple maximal | Mmax | 41.5 Nm | 43.0 Nm | 60.0 Nm | 62.0 Nm | 63.0 Nm | |
Vitesse nominale | nN | 2000 min-1 | |||||
Plage de réglage de la vitesse | sans codeur | 1:40 | |||||
avec codeurLes codeurs sont disponibles uniquement en combinaison avec les variantes de communication DFC et DSI, mais pas avec les variantes de communication DBC et DAC. | 1:2000 | ||||||
Type de freinFrein standard. Les caractéristiques techniques du frein optionnel sont disponibles dans la notice d'exploitation : Moteurs triphasés DR..71 – 315, DRN63 – 315, DR2..56 – 80. |
| BE5 | BE5 | BE5 | BE5 | BE5 | |
Couple de freinageFrein standard. Les caractéristiques techniques du frein optionnel sont disponibles dans la notice d'exploitation : Moteurs triphasés DR..71 – 315, DRN63 – 315, DR2..56 – 80. | MB | 40 Nm | 55 Nm | 55 Nm | 55 Nm | 55 Nm | |
Inertie | sans frein | JMot | 52.9 10-4 kgm2 | 52.9 10-4 kgm2 | 66.8 10-4 kgm2 | 86.9 10-4 kgm2 | 106 10-4 kgm2 |
avec frein | JBMot | 58.9 10-4 kgm2 | 58.9 10-4 kgm2 | 72.8 10-4 kgm2 | 92.9 10-4 kgm2 | 112 10-4 kgm2 | |
Masse | sans frein |
| 28.0 kg | 28.0 kg | 31.2 kg | 35.2 kg | 42.3 kg |
avec frein |
| 33.9 kg | 33.9 kg | 37.1 kg | 41.1 kg | 48.2 kg | |