Motor, Elektronikdeckel Baugröße 2, Drehzahlklasse 2000 minˉ¹

MOVIMOT® advanced

DR2C..

90SA6/D..

90SA6/D..

90LA6/D..

100LSA6/D..

100LA6/D..

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

..0160..

Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

16.0 A

Nennleistung

PN

3.03 kW

4.08 kW

5.24 kW

6.28 kW

6.81 kW

Nenndrehmoment

MN

14.5 Nm

19.5 Nm

25.0 Nm

30.0 Nm

32.5 Nm

Maximaldrehmoment

MMax

41.5 Nm

43.0 Nm

60.0 Nm

62.0 Nm

63.0 Nm

Nenndrehzahl

nN

2000 min-1

Drehzahlstellbereich

ohne Geber

1:40

mit GeberDie Geber sind nur in Kombination mit der Kommunikationsvariante DFC und DSI verfügbar, jedoch nicht mit der Kommunikationsvariante DBC und DAC.

1:2000

BremsentypStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE5

BE5

BE5

BE5

BE5

BremsmomentStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

40 Nm

55 Nm

55 Nm

55 Nm

55 Nm

Massenträgheit

ohne Bremse

JMot

52.9

10-4 kgm2

52.9

10-4 kgm2

66.8

10-4 kgm2

86.9

10-4 kgm2

106

10-4 kgm2

mit Bremse

JBMot

58.9

10-4 kgm2

58.9

10-4 kgm2

72.8

10-4 kgm2

92.9

10-4 kgm2

112

10-4 kgm2

Masse

ohne Bremse

 

28.0 kg

28.0 kg

31.2 kg

35.2 kg

42.3 kg

mit Bremse

 

33.9 kg

33.9 kg

37.1 kg

41.1 kg

48.2 kg