Motor, tampa de controle tamanho 2, classe de rotação 2.000 minˉ¹
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
90SA6/D.. | 90SA6/D.. | 90LA6/D.. | 100LSA6/D.. | 100LA6/D.. | |||
Tampa de controle (conversor) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ..0160.. | ||
Corrente nominal de saída da tampa de controle | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | 16.0 A | ||
Potência nominal | PN | 3.03 kW | 4.08 kW | 5.24 kW | 6.28 kW | 6.81 kW | |
Torque nominal | MN | 14.5 Nm | 19.5 Nm | 25.0 Nm | 30.0 Nm | 32.5 Nm | |
Torque máximo | Mmáx | 41.5 Nm | 43.0 Nm | 60.0 Nm | 62.0 Nm | 63.0 Nm | |
Rotação nominal | nN | 2.000 min-1 | |||||
Faixa de ajuste da rotação | sem encoder | 1:40 | |||||
com encoderOs encoders somente estão disponíveis em combinação com a variante de comunicação DFC e DSI, mas não com a variante de comunicação DBC e DAC. | 1:2000 | ||||||
Tipo de freioFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE5 | BE5 | BE5 | BE5 | BE5 | |
Torque de frenagemFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 40 Nm | 55 Nm | 55 Nm | 55 Nm | 55 Nm | |
Inércia da massa | sem freio | JMot | 52.9 10-4 kgm2 | 52.9 10-4 kgm2 | 66.8 10-4 kgm2 | 86.9 10-4 kgm2 | 106 10-4 kgm2 |
com freio | JBMot | 58.9 10-4 kgm2 | 58.9 10-4 kgm2 | 72.8 10-4 kgm2 | 92.9 10-4 kgm2 | 112 10-4 kgm2 | |
Peso | sem freio |
| 28.0 kg | 28.0 kg | 31.2 kg | 35.2 kg | 42.3 kg |
com freio |
| 33.9 kg | 33.9 kg | 37.1 kg | 41.1 kg | 48.2 kg | |