Motor, tampa de controle tamanho 2, classe de rotação 3.000 minˉ¹
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
90SA6/D.. | 90SA6/D.. | 90SA6/D.. | 90SA6/D.. | 90LA6/D.. | |||
Tampa de controle (conversor) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ..0160.. | ||
Corrente nominal de saída da tampa de controle | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | 16.0 A | ||
Potência nominal | PN | 2.98 kW | 4.08 kW | 5.50 kW | 6.13 kW | 7.42 kW | |
Torque nominal | MN | 9.5 Nm | 13.0 Nm | 17.5 Nm | 19.5 Nm | 23.5 Nm | |
Torque máximo | Mmáx | 28.5 Nm | 38.5 Nm | 41.0 Nm | 43.0 Nm | 46.0 Nm | |
Rotação nominal | nN | 3.000 min-1 | |||||
Faixa de ajuste da rotação | sem encoder | 1:40 | |||||
com encoderOs encoders somente estão disponíveis em combinação com a variante de comunicação DFC e DSI, mas não com a variante de comunicação DBC e DAC. | 1:3000 | ||||||
Tipo de freioFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE5 | BE5 | BE5 | BE5 | BE5 | |
Torque de frenagemFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm | 55 Nm | |
Inércia da massa | sem freio | JMot | 52.9 10-4 kgm2 | 52.9 10-4 kgm2 | 52.9 10-4 kgm2 | 52.9 10-4 kgm2 | 66.8 10-4 kgm2 |
com freio | JBMot | 58.9 10-4 kgm2 | 58.9 10-4 kgm2 | 58.9 10-4 kgm2 | 58.9 10-4 kgm2 | 72.8 10-4 kgm2 | |
Peso
| sem freio |
| 28.0 kg | 28.0 kg | 28.0 kg | 28.0 kg | 31.2 kg |
com freio |
| 33.9 kg | 33.9 kg | 33.9 kg | 33.9 kg | 37.1 kg | |