Moteur, couvercle électronique taille 2, classe de vitesse 3000 minˉ¹

MOVIMOT® advanced

DR2C..

90SA6/D..

90SA6/D..

90SA6/D..

90SA6/D..

90LA6/D..

Couvercle électronique (variateur de vitesse)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

..0160..

Courant nominal de sortie du couvercle électronique

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

16.0 A

Puissance nominale

PN

2.98 kW

4.08 kW

5.50 kW

6.13 kW

7.42 kW

Couple nominal

MN

9.5 Nm

13.0 Nm

17.5 Nm

19.5 Nm

23.5 Nm

Couple maximal

Mmax

28.5 Nm

38.5 Nm

41.0 Nm

43.0 Nm

46.0 Nm

Vitesse nominale

nN

3000 min-1

Plage de réglage de la vitesse

sans codeur

1:40

avec codeurLes codeurs sont disponibles uniquement en combinaison avec les variantes de communication DFC et DSI, mais pas avec les variantes de communication DBC et DAC.

1:3000

Type de freinFrein standard. Les caractéristiques techniques du frein optionnel sont disponibles dans la notice d'exploitation : Moteurs triphasés DR..71 – 315, DRN63 – 315, DR2..56 – 80.

 

BE5

BE5

BE5

BE5

BE5

Couple de freinageFrein standard. Les caractéristiques techniques du frein optionnel sont disponibles dans la notice d'exploitation : Moteurs triphasés DR..71 – 315, DRN63 – 315, DR2..56 – 80.

MB

40 Nm

40 Nm

40 Nm

40 Nm

55 Nm

Inertie

sans frein

JMot

52.9

10-4 kgm2

52.9

10-4 kgm2

52.9

10-4 kgm2

52.9

10-4 kgm2

66.8

10-4 kgm2

avec frein

JBMot

58.9

10-4 kgm2

58.9

10-4 kgm2

58.9

10-4 kgm2

58.9

10-4 kgm2

72.8

10-4 kgm2

Masse

 

sans frein

 

28.0 kg

28.0 kg

28.0 kg

28.0 kg

31.2 kg

avec frein

 

33.9 kg

33.9 kg

33.9 kg

33.9 kg

37,1 kg