Motor, tapa de la electrónica tamaño 2, clase de velocidad 3000 minˉ¹

MOVIMOT® advanced

DR2C..

90SA6/D..

90SA6/D..

90SA6/D..

90SA6/D..

90LA6/D..

Tapa de la electrónica (variador)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

..0160..

Corriente nominal de salida de tapa de la electrónica

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

16.0 A

Potencia nominal

PN

2.98 kW

4.08 kW

5.50 kW

6.13 kW

7.42 kW

Par nominal

MN

9.5 Nm

13.0 Nm

17.5 Nm

19.5 Nm

23.5 Nm

Par máximo

Mmáx

28.5 Nm

38.5 Nm

41.0 Nm

43.0 Nm

46.0 Nm

Velocidad nominal

nN

3000 min-1

Rango de ajuste de velocidad

Sin encoder

01:40

Con encoderLos encoders sólo están disponibles en combinación con la variante de comunicación DFC y DSI, pero no con la variante de comunicación DBC y DAC.

1:3000

Tipo de frenoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE5

BE5

BE5

BE5

BE5

Par de frenadoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

40 Nm

40 Nm

40 Nm

40 Nm

55 Nm

Inercia

Sin freno

Jmot

52.9

10-4 kgm2

52.9

10-4 kgm2

52.9

10-4 kgm2

52.9

10-4 kgm2

66.8

10-4 kgm2

Con freno

JBMot

58.9

10-4 kgm2

58.9

10-4 kgm2

58.9

10-4 kgm2

58.9

10-4 kgm2

72.8

10-4 kgm2

Masa

 

Sin freno

 

28.0 kg

28.0 kg

28.0 kg

28.0 kg

31.2 kg

Con freno

 

33.9 kg

33.9 kg

33.9 kg

33.9 kg

37.1 kg