Couvercle électronique (variateur de vitesse) taille 2

MOVIMOT® advanced

DR2C..

90SA6/D..

90SA6/D..

90LA6/D..

100LSA6/D..

Couvercle électronique (variateur de vitesse)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Courant nominal de sortie couvercle électronique
fPWM = 4 kHz, Urés = 400 V

IN_ variateur

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Puissance apparente de sortie

SN

4.9 kVA

6.6 kVA

8.7 kVA

11.1 kVA

Capacité de surcharge de IN_variateur pour fPWM = 4 kHz

Urés = 400 V

fA < 3 Hz : 235 %

fA > 3 Hz : 300 %

fA < 3 Hz : 195 %

fA > 3 Hz : 250 %

fA < 3 Hz : 155 %

fA > 3 Hz : 200 %

Urés = 500 V

fA < 3 Hz : 210 %

fA > 3 Hz : 300 %

fA < 3 Hz : 175 %

fA > 3 Hz : 250 %

fA < 3 Hz : 140 %

fA > 3 Hz : 200 %

La capacité de surcharge de l'unité d'entraînement est limitée à 210 %Exception : pour la combinaison couvercle électronique D..0160 avec un moteur DRN132M4, la capacité de surcharge est limitée à 200 %. de MN ; en fonction du rapport de réduction du réducteur, elle sera encore plus limitée. Régler la limite de couple du variateur de vitesse en conséquence. Les couples de sortie admissibles maximaux pour MOVIMOT® advanced avec réducteurs sont indiqués dans la catalogue : Motoréducteurs .. MOVIMOT® advanced.

Fréquence PWM

fPWM

4 / 8 / 16 kHz (réglable)

Fréquence de sortie max.

fmax

U/f :

599 Hz

VFCPLUS :

250 Hz

CFC :

500 Hz

ELSM® :

500 Hz

Pertes nominales

étage de puissance

PV

90 W

120 W

153 W

191 W