规格2电子设备盖板(变频器)

MOVIMOT® advanced

DR2C..

90SA6/D..

90SA6/D..

90LA6/D..

100LSA6/D..

电子设备盖板(变频器)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

电子设备盖板
额定输出电流
fPWM = 4 kHz,U电源 = 400 V

I额定_变频器

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

输出视在功率

S额定

4.9 kVA

6.6 kVA

8.7 kVA

11.1 kVA

I额定_变频器
的过载容量
,fPWM = 4 kHz时

U电源 = 400 V

f输出 < 3 Hz: 235 %

f输出 > 3Hz: 300 %

f输出 < 3 Hz: 195 %

f输出 > 3Hz:250 %

f输出 < 3 Hz: 155 %

f输出 > 3Hz:200 %

U电源 = 500 V

f输出 < 3 Hz: 210 %

f输出 > 3Hz: 300 %

f输出 < 3 Hz: 175 %

f输出 > 3Hz:250 %

f输出 < 3 Hz: 140 %

f输出 > 3Hz:200 %

驱动装置的过载容量限制在210%例外:对于电子设备盖板D..0160与电机DRN132M4的组合,过载容量限制在200%。M额定是有限的,并且可以根据减速器传动比进一步受到限制。请相应地调整变频器的扭矩极限。带减速器的MOVIMOT® advanced的最大允许输出扭矩参见目录“减速电机MOVIMOT® advanced”。

PWM频率

fPWM

4/8/16 kHz(可设置)

最大输出频率

f最大

V/f:

599 Hz

VFCPLUS:

250 Hz

CFC:

500 Hz

ELSM®:

500 Hz

额定功率损耗

功率部件

P损耗

90 W

120 W

153 W

191 W