输入端

单位

MDR90B-....-503-4..

MDR91B-....-503-4..

规格

4

型号

0500

0750

0500

0750

电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源

V

3 × AC 380 – 500

额定电流AC I电源

A

75

110

95

136

额定功率P额定

kW

50

75

50

75

电源频率f电源

Hz

50 – 60 ± 5 %

连接触点X1

M10 × 18螺栓

PE连接

M10 × 18螺栓