Entrada
Unidad | MDR90B-....-503-4.. | MDR91B-....-503-4.. | |||
|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 4 | ||||
Modelo | 0500 | 0750 | 0500 | 0750 | |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 3 × 380 – 500 CA | |||
Corriente nominal CA Ired | A | 75 | 110 | 95 | 136 |
Potencia nominal PN | kW | 50 | 75 | 50 | 75 |
Frecuencia de red fred | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||
Contactos de conexión X1 | – | Tornillo M10 × 18 | |||
Conexión PE | – | Tornillo M10 × 18 | |||