Conexión del circuito intermedio

 

Unidad

MDR90B-....-503-4..

MDR91B-....-503-4..

Tamaño

4

Modelo

0500

0750

0500

0750

Tensión nominal del circuito intermedio UCI_nom

V

750 CC con Ured = 400 V1)

560 CC con URed = 400 V

Tensión máxima del circuito intermedio UCI_máx

V

980

Corriente nominal del circuito intermedio CC ICI_nom

A

67

100

112

168

Corriente máxima del circuito intermedio CC ICI_máx

A

167

250

––280

420

Capacidad de sobrecarga

250 % PN: máx. 1 s

Contactos de conexión X4

Raíles de cobre, tornillo M8 × 20

Conexión PE

Raíles de cobre, tornillo M6 × 16

1)

Ured = 380 – 400 V CA → Tensión nominal del circuito intermedio UNCI = 750 V CC

Ured = 400 – 480 V CA → Tensión nominal del circuito intermedio UCI_nom = 750 – 800 V CC linealmente ascendente

Ured = 480 – 500 V CA → Tensión nominal del circuito intermedio UNCI = 800 V CC