直流侧接口
| 单位 | MDR90B-....-503-4.. | MDR91B-....-503-4.. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 4 | |||||
型号 | 0500 | 0750 | 0500 | 0750 | ||
直流侧额定电压U直流侧额定 | V | U电源 = 400 V时,DC 7501) | U电源 = 400 V时,DC 560 | |||
最大直流侧电压U直流侧_最大 | V | 980 | ||||
直流侧额定电流DC I直流侧_额定 | A | 67 | 100 | 112 | 168 | |
最大直流侧电流DC I直流侧最大 | A | 167 | 250 | ––280 | 420 | |
过载容量 | – | 250 % x P额定:最大1 s | ||||
连接触点X4 | – | 铜导轨,螺栓M8 × 20 | ||||
PE连接 | – | 铜导轨,M6 × 16螺栓 | ||||
1) | U电源 = AC 380 ~ 400 V → 直流侧额定电压U直流侧_额定 = DC 750 V U电源 = AC 400 ~ 480 V → 直流侧额定电压U直流侧_额定 = DC 750 ~ 800 V线性增长 U电源 = AC 480 ~ 500 V → 直流侧额定电压U直流侧_额定 = DC 800 V | |||||