Conexão do circuito intermediário
| Unidade | MDR90B-....-503-4.. | MDR91B-....-503-4.. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 4 | |||||
Tipo | 0500 | 0750 | 0500 | 0750 | ||
Tensão nominal do circuito intermediário VZK_nom | V | 750 VCC com Urede = 400 V | 560 VCC com Urede = 400 V | |||
Tensão máxima do circuito intermediário VZK_máx | V | 980 | ||||
Corrente nominal do circuito intermediário CC IZK_nom | A | 67 | 100 | 112 | 168 | |
Corrente máxima do circuito intermediário CC IZK_máx | A | 167 | 250 | ––280 | 420 | |
Capacidade de sobrecarga | – | 250% PN: máx. 1 s | ||||
Contatos da conexão X4 | – | Trilhos de cobre, parafuso M8 × 20 | ||||
Conexão PE | – | Trilhos de cobre, parafuso M6 × 16 | ||||
1) | Urede = 380 – 400 VCA → Tensão nominal do circuito intermediário UZK_nom = 750 VCC Urede = 400 – 480 VCA → Tensão nominal do circuito intermediário UZK_nom = 750 – 800 VCC aumentando linearmente Urede = 480 – 500 VCA → Tensão nominal do circuito intermediário UZK_nom = 800 VCC | |||||