Entrada

Unidade

MDR90B-....-503-4..

MDR91B-....-503-4..

Tamanho

4

Tipo

0500

0750

0500

0750

Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede

V

3 × CA 380 – 500

Corrente nominal CA Irede

A

75

110

95

136

Potência nominal PN

kW

50

75

50

75

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5 %

Contatos da conexão X1

Parafuso M10 × 18

Conexão PE

Parafuso M10 × 18