Einheit
MDR90B-....-503-4..
MDR91B-....-503-4..
Baugröße
4
Typ
0500
0750
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz
V
3 × AC 380 – 500
Nennstrom AC INetz
A
75
110
95
136
Nennleistung PN
kW
50
Netzfrequenz fNetz
Hz
50 – 60 ± 5 %
Anschlusskontakte X1
–
Schraube M10 × 18
Anschluss PE