Zwischenkreisanschluss

 

Einheit

MDR90B-....-503-4..

MDR91B-....-503-4..

Baugröße

4

Typ

0500

0750

0500

0750

Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn

V

DC 750 bei UNetz = 400 V1)

DC 560 bei UNetz = 400 V

maximale Zwischenkreisspannung UZK_max

V

980

Zwischenkreis-Nennstrom DC IZK_nenn

A

67

100

112

168

maximaler Zwischenkreisstrom DC IZK_max

A

167

250

––280

420

Überlastfähigkeit

250 % PN: max. 1 s

Anschlusskontakte X4

Kupferschienen, Schraube M8 × 20

Anschluss PE

Kupferschienen, Schraube M6 × 16

1)

UNetz = AC 380 – 400 V → Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn = DC 750 V

UNetz = AC 400 – 480 V → Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn = DC 750 – 800 V linear ansteigend

UNetz = AC 480 – 500 V → Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn = DC 800 V