Brems-Chopper und Bremswiderstand

 

Einheit

MDR90B-....-503-4..

MDR91B-....-503-4..

Baugröße

4

Typ

0500

0750

0500

0750

minimaler Bremswiderstandswert RBW_min

Ω

3.6

maximale Leistung Brems-Chopper

kW

250 % × PN

mittlere generatorisch abführbare Leistung

kW

25 % × PN

Anschlusskontakte X3

Schraube M6 × 16

Anschluss PE

Schraube M6 × 16