Einheit
MDR90B-....-503-4..
MDR91B-....-503-4..
Baugröße
4
Typ
0500
0750
Nennverlustleistung Leistungsteil
W
1200
1300
300
500
Leistungsaufnahme 24 V
110
zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute
–
1
Mindestausschaltzeit für Netzaus
s
10
Masse
kg
21