Información general
| Unidad | MDR90B-....-503-4.. | MDR91B-....-503-4.. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 4 | ||||
Modelo | 0500 | 0750 | 0500 | 0750 | |
Pérdida nominal de potencia módulo de potencia | W | 1200 | 1300 | 300 | 500 |
Consumo de potencia 24 V | W | 110 | |||
Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto | – | 1 | |||
Tiempo mínimo de desconexión para desconexión de red | s | 10 | |||
Masa | kg | 21 | |||