Freno chopper y resistencia de frenado

 

Unidad

MDR90B-....-503-4..

MDR91B-....-503-4..

Tamaño

4

Modelo

0500

0750

0500

0750

Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín

Ω

3.6

Potencia máxima del freno chopper

kW

250 % × PN

Potencia regenerativa media disipable

kW

25 % × PN

Contactos de conexión X3

Tornillo M6 × 16

Conexión PE

Tornillo M6 × 16