Chopper de frenagem e resistência de frenagem

 

Unidade

MDR90B-....-503-4..

MDR91B-....-503-4..

Tamanho

4

Tipo

0500

0750

0500

0750

Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín

Ω

3.6

Potência máxima do chopper de frenagem

kW

250 % × PN

Potência média no modo gerador que pode ser dissipada

kW

25 % × PN

Contatos da conexão X3

Parafuso M6 × 16

Conexão PE

Parafuso M6 × 16